製品の公開
G1991, Safety Station with Eyewash, All-Stainless Steel Construction
G1991, Safety Station with Eyewash, All-Stainless Steel Construction
    Guardian Equipment

    G1991, Safety Station with Eyewash, All-Stainless Steel Construction

    Google翻訳”,

    G1991
    洗眼器付きセーフティステーション、オールステンレス製


    用途:オールステンレス製の洗眼器とシャワーの安全ステーションを組み合わせたもの。ステンレス鋼構造は、腐食性の高い環境やクリーンルームでの用途に最適です。 2 つの GS-Plus™ スプレータイプの出口ヘッドが、目をすすぐための水を大量に送り出します。

    シャワーヘッド:直径10インチのステンレススチール。

    シャワーバルブ: 1 インチ IPS タイプ 316 ステンレス鋼のステイオープンボールバルブ。バルブにはステンレス鋼のボールとテフロン® シールが付いています。ステンレス鋼の作動アームと 29 インチのステンレス鋼のプルロッドが付属しています。

    スプレー ヘッド アセンブリ: 2 つの GS-Plus™ スプレー ヘッド。各ヘッドには「フリップトップ」ダスト カバー、内部流量制御、および水流から不純物を除去するフィルターが付いています。

    洗眼ボウル:直径11-1/8インチのステンレススチール。

    洗眼バルブ: 1/2 インチ IPS タイプ 316 ステンレス鋼のステイオープン ボール バルブ。バルブにはステンレス鋼のボールと Teflon® シールが付いています。

    パイプと付属品:スケジュール 40 タイプ 304 つや消しステンレス鋼。垂直配管にはオレンジ色のポリエチレンカバーを採用し、視認性と耐食性に優れています。

    供給: 1-1/4 インチ NPT メス上部または側面入口。

    廃棄物: 1-1/4 インチ NPT メス出口。

    標識: ANSI 準拠の識別標識が装備されています。

    品質保証:バルブとスプレーヘッドのアセンブリは工場で組み立てられ、出荷前に水検査が行われます。

    利用可能なオプション
    BC洗眼器用ステンレスカバー。
    AP275-100 電気ライトと警報ホーン目/洗顔またはシャワーが作動すると、ライトと警報ホーンが補助を呼び出します。
    AP250-015 モデスティカーテンセーフティステーションに取り付けるためのモデスティカーテン。
    TMV G6040 サーモスタット混合バルブは、ANSI Z358.1-2014 の要求に応じて温水と冷水を正確に混合し、温水 (ぬるま湯) を供給します。

    仕様
    • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
      ManufacturerGuardian Equipment
      Model NumberG1991
      Product TypeStainless Steel Combination Emergency Drench Shower & Eyewash Safety Station
      Installation TypeFloor Mounted with Heavy-Duty Type 304 Stainless Steel Floor Flange
      Material ConstructionHybrid Stainless Steel Engineering; structural pipes, fittings, bowl, and shower head are crafted from Type 304 Stainless Steel, while critical inline activation valves are upgraded to premium Type 316 Stainless Steel.
      Shower Head10" (254 mm) Diameter Type 304 Stainless Steel with integrated 20 GPM internal flow control
      Shower Valve1" IPS Type 316 Stainless Steel Stay-Open Ball Valve with PTFE (Teflon®) Seals
      Shower ActivationRigid Type 304 stainless steel actuating arm paired with a 29" stainless steel pull rod
      Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal regulation
      Eyewash Spray AssemblyDual head configuration featuring (2) GS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes a "flip-top" dust cover, internal flow control, and a particulate filter.
      Eyewash Bowl11-1/8" (283 mm) Diameter Type 304 Stainless Steel
      Eyewash Valve1/2" IPS Type 316 Stainless Steel Stay-Open Ball Valve with PTFE (Teflon®) Seals and stainless steel flag handle.
      Piping & FittingsSchedule 40 brushed Type 304 stainless steel pipe and fittings
      Water Supply Inlet1-1/4" NPT Female Top or Side Inlet
      Waste Outlet Connection1-1/4" NPT Female Outlet; reversible lower pipe nipples allow the drain centerline height to be set at either 8-1/4" or 19-3/8" above the finished floor to adjust to variable architectural layout heights.
      Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, OSHA Compliant
      Quality AssuranceValve and spray head assemblies are factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to crated shipment.
      Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility identification sign, testing inspection tag

      all stainless safety shower, stainless steel eyewash, industrial combination drench shower, corrosive environment safety station, cleanroom emergency shower, floor mounted safety station, guardian equipment g1991, emergency eyewash shower, gs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch stainless shower, coastal safety fixture, laboratory emergency station, dual head eyewash, flip top dust covers, flexible installation waste outlet, factory tested safety equipment, refinery safety shower, pharmaceutical eye wash, semiconductor facility eyewash, freestanding drench shower, chemical plant safety station, tepid water mixing valve compatible, push handle eyewash, pull rod emergency shower, type 304 stainless steel, type 316 stainless valve, schedule 40 stainless piping, premium stainless eyewash, industrial plumbing fixture, corrosion resistant eyewash, open bowl safety station, facility safety equipment, osha compliant safety shower, ansi z358.1 emergency fixture

    技術仕様
    • Unique refguardian-equipment-065
    • コレクションセットPlumbing
    • コレクションSafety Stations
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-02-27
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国