製品の公開
Chief® Velocity™ Outdoor Pedestal System
Legrand-AV

Chief® Velocity™ Outdoor Pedestal System

Google翻訳”,

Chief® Velocity™ 屋外用ペデスタルシステムは、屋外デジタルサイネージ専用に設計された自立型の地面設置型ディスプレイマウントです。単にスクリーンを壁に取り付けるだけでなく、マウント自体が天候や風荷重に耐える必要があります。亜鉛メッキ鋼板製で、屋外対応のプライマーと粉体塗装仕上げが施されています。また、屋外構造としてUL 2442 Part 2の認証を取得しており、風速140mph(約225km/h)までの耐風試験に合格しています。これらの数値は、駐車場、ドライブスルーレーン、広場などにディスプレイを無防備に設置する場合に特に重要です。

このシステムは、モジュール式のシングル、デュアル、またはトリプルディスプレイの台座設計を採用しているため、設置場所ではまず1台のディスプレイから始め、後でベース構造を交換することなく同じ設置面積でマルチディスプレイ構成に拡張できます。シングル台座構成の寸法は約1712 x 719 x 391 mm (67.4 x 28.3 x 15.4 インチ)、重量は約57.6 kg (127 ポンド)です。デュアルおよびトリプル構成はそこからスケールアップし、指定されたディスプレイの数によって異なるため、固定値として公表されていません。スロット付きベースプレートにより、台座設置時に約15°の回転位置調整が可能なので、ディスプレイをコンクリートアンカーポイントに対して正確な向きに固定するのではなく、わずかに角度を付けることができます。

ディスプレイの取り付けには、横方向のずれがあるフレンチクリートインターフェースが採用されており、設置者はマルチディスプレイ構成でベゼル間の隙間を狭く均一にすることができます。台座の背面はメンテナンスアクセス用に開いており、屋外の公共の場への設置では標準的な、不正開封防止機能付きのセキュリティネジが全体に使用されています。オプションのアクセサリには、スピーカーマウントと、耐候性を高めるための背面カバーがあります。設置は、重機を使用せずに2人で行えるように設計されており、別途注文するねじ付きロッドまたはウェッジアンカーを使用してコンクリートに固定します。ベースの取り付け穴パターンは560 x 1186 mmです。

シングルペデスタル構成は、耐荷重150ポンド(68kg)の屋外対応SamsungおよびLG製55インチディスプレイを中心に設計されています。一般的な用途としては、ファストフード店やドライブスルーのメニューボード、屋外の案内表示、その他ディスプレイとその取り付け部が屋外に設置されるデジタルサイネージなどが挙げられます。

仕様
  • Single-pedestal configuration measures approximately 1712 x 719 x 391 mm (67.4 x 28.3 x 15.4 in) and weighs approximately 57.6 kg (127 lb); dual and triple-display configurations scale from this base and are not published as fixed figures. Engineered for 55 in outdoor-rated displays with a load capacity of 150 lb (68 kg) per single-display pedestal. Galvanized steel construction with outdoor-rated primer and powder-coat finish. UL 2442 Part 2 listed (outdoor-rated); wind-tested to 140 mph. Mounting-hole pattern 560 x 1186 mm.

技術仕様
  • Unique refchief-velocity-outdoor-pedestal
  • コレクションセットVelocity Outdoor Mounts
  • コレクションOutdoor Pedestal
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1712
  • 幅(mm)719
  • 奥行き(mm)391
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(kg)57.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート