製品の公開
Chief Fusion® Fixed Wall Mount
Legrand-AV

Chief Fusion® Fixed Wall Mount

Google翻訳”,

Chief Fusion®固定式壁掛けマウントは、Fusion Tiltシリーズの傾斜機能のないバージョンで、ディスプレイを壁にぴったりと水平に設置する必要がある用途向けに設計されています。サイズは、ミディアム(MSM1U)、ラージ(LSM1U)、エクストララージ(XSM1U)の3種類があり、それぞれ約32インチから100インチ(813~2540mm)までのディスプレイに対応し、耐荷重はサイズが大きくなるにつれてそれぞれ約125ポンド(56.7kg)、200ポンド(90.7kg)、250ポンド(113.4kg)となっています。

Fusionシリーズの他の製品と同様に、FixedシリーズはChief独自のセンターレス横方向シフトシステムを採用しています。MediumおよびX-Largeモデルでは、ウォールプレートの取り付け後に左右約328~544mm(12.9~21.4インチ)の位置調整が可能なので、ハードウェアを移動することなくディスプレイを正確に中央に配置できます。ControlZoneレベリング機能により、取り付け後に高さと垂直方向の微調整が可能になり、ClickConnectラッチ機構により、工具を使わずにディスプレイをウォールプレートに取り付けたり取り外したりできます。薄型で固定設計のため、ディスプレイを壁に近づけて設置でき、奥行きが限られており傾斜調整が不要な狭い廊下、制御室、ビデオウォールなどの用途に最適です。

VESA規格の互換性は、ミディアムモデルの100 x 100 mmから、エクストララージモデルの1070 x 600 mmまで幅広く対応しており、3つのサイズすべてが、16~42インチ間隔の壁の間柱に取り付け可能です。マウントは黒色仕上げで、横向き設置を想定しています。このシリーズはUL認証を取得しており、いくつかのモデルはカリフォルニア州の医療施設や耐震施設での使用に関するOSHPD事前承認文書を取得しています。

Fusion固定式壁掛けマウントは、可動式の傾斜機構がなく、ディスプレイを壁にぴったりと平らに固定できるため、企業のビデオウォールやロビー、制御室、医療施設、教育施設、デジタルサイネージの設置など、画面の角度調整よりもすっきりとした、恒久的で目立たないプレゼンテーションが好まれる用途で一般的に採用されています。

仕様
  • Sold in three sizes — Medium (MSM1U), Large (LSM1U), and X-Large (XSM1U) — covering displays from approximately 32 to 100 in (813–2540 mm) with weight capacities of roughly 125, 200, and 250 lb (56.7, 90.7, 113.4 kg) respectively. Centerless lateral shift up to 544 mm (21.4 in) on select sizes. VESA compatibility 100 x 100 mm to 1070 x 600 mm. UL Listed, with OSHPD pre-approval on select models.

技術仕様
  • Unique reffusion-fixed-mounts
  • コレクションセットFusion Wall Mounts
  • コレクションFixed Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-03
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート