製品の公開
Chief Fusion® Tilt Wall Mount
Chief Fusion® Tilt Wall Mount
Chief Fusion® Tilt Wall Mount
    Legrand-AV

    Chief Fusion® Tilt Wall Mount

    Google翻訳”,

    Chief Fusion® Tilt Wall Mountは、ChiefのFusionインターフェースをベースにした、壁に取り付ける傾斜式フラットパネルマウントです。このインターフェースは、Fusionマウントファミリー全体で共有されているため、天井プレート、壁プレート、アクセサリに互換性があります。このマウントはCentris傾斜機構を採用しており、ディスプレイを壁から下向きに傾けることができます。角度範囲は、モデルによって異なりますが、通常は+2°~-12°または+5°~-12°程度です。これは、画面を目の高さより高い位置に設置し、視聴者に向けて角度を調整する必要がある場合に便利です。

    Chiefのセンターレス横方向シフト機能により、設置者は壁プレート上でディスプレイを左右に約264mm(10.4インチ)スライドさせて、間柱、コンセント、または建築上の特徴に合わせて正確に中央に配置することができます。壁プレート自体の位置を変える必要はありません。ControlZone機能により、マウントを壁に取り付けた後でも、高さと水平を約25mm(1インチ)独立して調整できます。また、ClickConnectラッチング機能により、工具を使わずにディスプレイを壁プレートに簡単に取り付け、メンテナンス時には取り外すことができます。ケーブル管理エンドキャップにより、電源ケーブルと信号ケーブルをディスプレイの背面にすっきりと収納できます。

    Fusion Tiltシリーズは幅広い市場をカバーしており、個々のモデルは選択したサイズに応じて、約24インチから100インチ(610~2540mm)までのディスプレイに対応し、耐荷重は約75ポンドから250ポンド(34~113.4kg)までとなっています。VESA規格は、最小モデルで75 x 75mm、最大モデルで1070 x 600mmまで対応し、マウントは16~32インチまたは24~42インチ間隔のスタッドに取り付けることができます。向きのオプションには、横向きのみのモデルと、横向き/縦向き両方に対応したモデルがあります。

    この製品ラインはUL認証およびTAA準拠を取得しており、いくつかのモデルはカリフォルニア州の医療施設や耐震性に配慮した設置場所に適したOSHPD事前承認文書を取得済みです。一般的な用途としては、企業の会議室やミーティングルーム、教室、医療施設、小売店、一般的なデジタルサイネージなど、ディスプレイを視聴者に向けて下向きに傾ける必要があるあらゆる壁面設置場所が挙げられます。

    仕様
    • Supports displays from approximately 24 to 100 in (610–2540 mm) with weight capacities from roughly 75 to 250 lb (34–113.4 kg) depending on model size. Tilt range is approximately +2°/-12° to +5°/-12°. Centerless lateral shift of up to 264 mm (10.4 in) and ControlZone leveling of up to 25 mm (1 in). VESA compatibility 75 x 75 mm to 1070 x 600 mm. UL Listed, TAA compliant, with OSHPD pre-approval available on select models.

    技術仕様
    • Unique reffusion-tilt-mounts
    • コレクションセットFusion Wall Mounts
    • コレクションTilt Wall Mounts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-03
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート