製品の公開
140° motion sensor - IP 41 - 8 m - surface-mounting - PIR technology
Legrand

140° motion sensor - IP 41 - 8 m - surface-mounting - PIR technology

Google翻訳”,
1回路用モーションセンサー-自然光のない通過エリア用モーションセンサー-自動オン/オフ-ポテンショメータによる光レベルしきい値と時間遅延の手動調整-詳細については、https://www.legrand.fr/proまでお問い合わせください。 /nous-contacter
仕様
  • Ideal for passage areas - PIR wall/surface-mounting motion sensor -140° detection- IP41 - Range : 8 m - Recommended fixing height : 2.5 m - 3 wires with neutral - Light level threshold : 10 to 1275 lux - Adjustable time delay : 10 s to 10 min - Standby consumption : 0.75 W - For direct surface-mounting on wall
技術仕様
  • Unique refLG-048942
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-04-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)114
  • 幅(mm)77
  • 奥行き(mm)48
関連
  • 主なマテリアルABS樹脂
  • 正味重量(kg)161
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
  • IFC分類スイッチング装置
  • ETIM コードEC000138
  • ETIM 名Sensor element for movement sensor
  • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
  • UNSPSC391215
  • Uniclass2015コードPr_75_50_76
  • Uniclass2015詳細Sensors and detectors
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.23
  • MasterFormat 2014 タイトルSensors and Transmitters
  • OmniClassNumber23-27 15 21
  • OmniClassタイトルBuilding Lighting Controls
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution

対応地域

ヨーロッパ