製品の公開
Linkeo 19-inch single front door cabinet delivered assembled - width 800mm
Legrand

Linkeo 19-inch single front door cabinet delivered assembled - width 800mm

Google翻訳”,
このLinkeo19インチの自立型キャビネットには、スクリーン印刷されたガラスドアが1つあり、全体が無煙炭RAL 7016で仕上げられています。Linkeo19インチのキャビネットは、結合して台座を取り付けることができます。
仕様
  • Capacity 24U to 47U.
    4 sides locked with key lock to ensure security.
    Metal structure provides IP20 (protected against solid objects larger than 12.5 mm in diameter) and IK08 (protected against mechanical impact with an energy of 5 joules) protection.
    Reversible single front glass door with screen printing, equipped with a locking bolt and 2 metal hinges.
    Panels with automatic equipotential connection.
技術仕様
  • Unique refLG-Baies-Linkeo-avec-porte-avant-simple-largeur-800baie-19-pouces-linkeo-a-porte-avant-simple-livree-montee-largeur-800mm
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2248
  • 幅(mm)800
  • 奥行き(mm)800
関連
  • 主なマテリアル炭素鋼
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

対応地域

ヨーロッパ