製品の公開
Cable trays CABLOFIL CF 105
Legrand

Cable trays CABLOFIL CF 105

Google翻訳”,
すばやく簡単にインストールできます。範囲2m、時間とサポートの数を節約します。障害物を回避し、ツールなしでコーナーを作成します。そのオープンな構造により、ネットワークの識別、配布、および制御が容易になります。 -詳細については、お問い合わせください:http://www.legrandcablemanagement.fr/contacts.html
仕様
  • Cable trays with safety edge made of galvanized steel, hot-dip galvanized or stainless steel, height 105mm, length 3m, width 50 to 600mm
技術仕様
  • Unique refLG-Cablofil-CF105
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2018-04-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)105
  • 奥行き(mm)3000
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類配電
  • ETIM コードEC000047
  • ETIM 名Cable tray/wide span cable tray
  • UNSPSC名称Power distribution units PDUs
  • UNSPSC39121017
  • Uniclass2015コードPr_65_70_11_17
  • Uniclass2015詳細Cable trays
  • MasterFormat 2014 コード26 05 36
  • MasterFormat 2014 タイトルCable Trays for Electrical Systems
  • OmniClassNumber23-37 11 13
  • OmniClassタイトルCommunication Cable Trays
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution

対応地域

ヨーロッパ