製品の公開
Cable trays CABLOFIL CF 54
Cable trays CABLOFIL CF 54
    Legrand

    Cable trays CABLOFIL CF 54

    Google翻訳”,
    すばやく簡単にインストールできます。範囲2m、時間とサポートの数を節約します。障害物を回避し、ツールなしでコーナーを作成します。そのオープンな構造により、ネットワークの識別、配布、および制御が容易になります。 -詳細については、お問い合わせください:http://www.legrandcablemanagement.fr/contacts.html
    仕様
    • Cable trays with safety edge made of galvanized steel, hot-dip galvanized or stainless steel, height 54mm, length 3m, width 50 to 600mm
    技術仕様
    • Unique refLG-Cablofil-CF54
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2018-04-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)54
    • 奥行き(mm)3000
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC000047
    • ETIM 名Cable tray/wide span cable tray
    • UNSPSC名称Power distribution units PDUs
    • UNSPSC39121017
    • Uniclass2015コードPr_65_70_11_17
    • Uniclass2015詳細Cable trays
    • MasterFormat 2014 コード26 05 36
    • MasterFormat 2014 タイトルCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClassNumber23-37 11 13
    • OmniClassタイトルCommunication Cable Trays
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution

    対応地域

    ヨーロッパ