製品の公開
Legrand flexible conduits ICTA 3422 TURBOGLISS Blue ATF from 16 to 32 mm
Legrand

Legrand flexible conduits ICTA 3422 TURBOGLISS Blue ATF from 16 to 32 mm

5つ星のうち3.73.7(15 レビュー)
Google翻訳”,
ICTA3422TurboGlissコンジット-住宅および商業ビル用の柔軟なコンジット
-EN61386-22に準拠
-コンジットのみ:IP 68
-コンジット+スリーブ:IP 44
- 難燃剤
-専用潤滑
-抵抗力があり、引き込み式ではないプルワイヤー
-表面または内部設置用(壁、床、スラブ)
-プレキャストコンクリートに適しています
-Øが40mm未満の場合、地下設置(道路網の分配)は許容されます



仕様
  • ICTA TurboGliss conduits for electric power cables

    - ICTA: Insulation, Bendable, Transversely Elastic, Annealed

    - Optimum lubrication

    - Blue - RAL 5010

    - With nylon-coated galvanized steel wire pullers for improved corrosion resistance with metric marking

技術仕様
  • Unique refLG-Conduit-Legrand-ICTA
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2018-04-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類ダクトセグメント
  • ETIM コードEG000006
  • ETIM 名Installation ducts for wall and ceiling
  • UNSPSC名称Flexible ducts
  • UNSPSC40141901
  • Uniclass2015コードPr_30_59_96_92
  • Uniclass2015詳細Ventilation ducts
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Ducts
  • OmniClassNumber23-33 49 13 11 11
  • OmniClassタイトルFlexible Ventilation Ducts
  • UniFormatIIコードE1090
  • UniFormatIIタイトルOther Equipment

対応地域

ヨーロッパ
フランス

類似製品