製品の公開
Extension baying kit Linkeo Legrand
Legrand

Extension baying kit Linkeo Legrand

Google翻訳”,
Linkeo 19インチ拡張キャビネット、シングルガラスドア容量42U、組み立て済み。このLinkeo19インチ拡張キャビネットは、サイドパネルなしで、ベイイングキットとともに提供されます。
仕様
  • Capacity 42U.
    Metal structure provides IP20 (protected against solid objects larger than 12.5 mm in diameter) and IK08 (protected against mechanical impact with an energy of 5 joules) protection.
    Reversible front glass door with screen printing, equipped with a locking bolt and 2 metal hinges. Door opening suitable for small spaces.
    No side panels.
技術仕様
  • Unique refLG-Extension-baying-kit-Linkeoextension-baying-kit-linkeo-legrand
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2052
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)1000
関連
  • 主なマテリアル炭素鋼
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

対応地域

ヨーロッパ