製品の公開
Gamme d'appareillage Dooxie
Gamme d'appareillage Dooxie
Gamme d'appareillage Dooxie
Gamme d'appareillage Dooxie
Gamme d'appareillage Dooxie
Gamme d'appareillage Dooxie
    Legrand

    Gamme d'appareillage Dooxie

    Google翻訳”,

    dooxie は、基本的な伝統的機能と接続機能を備えたシンプルでモダンなデバイス シリーズです。完全またはモジュール式で、正方形または円形のシングル ステーション プレートまたは正方形のマルチ ステーション プレートを装備できる dooxie は、IP 44 機能も提供します。フラッシュ マウント ボックスへの固定は、ネジまたは爪で行うことができます。ソケットは、中心間 57 mm のプレートを使用して改修できるように、3 種類の深さで利用できます。


    仕様
    • The range consists of dooxie One, a complete product or dooxie modular. Horizontal and vertical multi-station installation of 1 to 4 stations in a standard Batibox type box with a minimum depth of 40 mm. Available in standard version IP20 minimum and IK04 minimum and in IP44. Available in 8 square finishes and 8 round finishes, all in plastic. Three trim finishes available. Implementation is made easier with features such as dooxie vario which, thanks to its integrated support, allows an additional angular adjustment of 20% in the event of a drift in the installation of the flush-mounting box. The transformer allows you to build 5 lighting functions from a single reference, the easyréno socket allows, thanks to its low depth, to replace an existing socket in a 30 mm deep box.


    技術仕様
    • Unique refLG-Gamme-Appareillage-Dooxie
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)73
    • 幅(mm)73
    • 奥行き(mm)36
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルメタル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コンセント・ソケット