製品の公開
Gamme d'appareillage Living Now
Gamme d'appareillage Living Now
Gamme d'appareillage Living Now
Gamme d'appareillage Living Now
Gamme d'appareillage Living Now
Gamme d'appareillage Living Now
Gamme d'appareillage Living Now
Gamme d'appareillage Living Now
    Legrand

    Gamme d'appareillage Living Now

    Google翻訳”,

    Living Now は、Bticino の伝統的なホームオートメーションまたはコネクテッド ソリューションを備えた新世代のモダンなデバイスです。人間工学に基づいたコントロール、完璧なフラットさ、バックライト、エレガントなディテールにより、Living Now はご家庭向けのデザイナー デバイスの新たな基準となっています。ボタン仕上げには 3 色、プラスチック、金属、木製のカバー プレートは 16 色あり、複数のエレガントな組み合わせが可能です。コネクテッド テクノロジーはこのシリーズに不可欠で、スイッチ、スマートフォン、さらには音声で制御できます。Living Now は、モダンさ、デザイン、テクノロジーの凝縮です。

    仕様
    • Device with a floating counterplate system to adapt to all types of walls: allows an aerial rendering of the finishing plate as well as a functional correction of the irregularities of the wall

      - 3 polycarbonate trim finishes: satin white (RAL 9003), satin sand (RAL 1015) or satin black (RAL 7015)

      - 16 finishes in wood, metal or technopolymer.

      - Dimensions: length 102.5 mm, height 86 mm, depth 10.7 mm in 1 station

      - Horizontal multi-station installation of 1 to 4 stations in standard Batibox type box depth 40 mm minimum

      - IP21 minimum, IK04 minimum, non-flammable up to 650 ° C / 30 s

    技術仕様
    • Unique refLG-gamme-appareillage-Living-Now
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)45
    • 幅(mm)45
    • 奥行き(mm)31
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルメタル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コンセント・ソケット