製品の公開
Legrand Mosaic switches and sockets range
Legrand Mosaic switches and sockets range
Legrand Mosaic switches and sockets range
Legrand Mosaic switches and sockets range
Legrand Mosaic switches and sockets range
    Legrand

    Legrand Mosaic switches and sockets range

    5つ星のうち4.04.0(27 レビュー)
    Google翻訳”,

    専門家の間で好まれる範囲であるモザイクは、単なる配線アクセサリではなく、ソケット、スイッチ、USB充電器、支柱とミニカラム、フロアボックス、トランキングなどを提供します。

    全部で、Mosaicは、壁内またはその他のすべての構成でエネルギーを利用できるようにする250を超える機能で構成されています。
    微妙に刷新された象徴的なデザインをご覧ください。革新的で、モジュール式で、効率的で、接続されており、堅牢で、すばやくインストールできます。

    BIM MOSAICオブジェクトの使用の詳細については、YouTubeチャンネルで利用可能なビデオを参照してください。

    仕様
    • The rejuvenation of Mosaic involves light lines that accentuate the product’s dissymetry, making it more dynamic. The two-material effect sublimates the illuminated functions on MOSAIC Easy-Led controls. 

      Mosaic provides a choice of 3 essential finishes: 
      - the iconic glossy white, and its antimicrobial version, 
      - sober and classical aluminium for non-residential environments,
      - matt black, an elegant contemporary finish. 
      New: MOSAIC Link sockets are angled to 45° to facilitate plug-in and come with patented bi-stable side connections for easier installation. Available in different colours, MOSAIC Link sockets are also available with the Soluclip system pre-assembled.

    技術仕様
    • Unique refLG-Gamme-Appareillage-MOSAIC
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)82
    • 幅(mm)82
    • 奥行き(mm)42
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルメタル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コンセント・ソケット
    • IFC分類アウトレット
    • ETIM コードEC000125
    • ETIM 名Socket outlet
    • UNSPSC名称Electrical receptacles
    • UNSPSC39121406
    • Uniclass2015コードPr_65_72_97_84
    • Uniclass2015詳細Standard socket outlets
    • MasterFormat 2014 コード26 26 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPower Distribution Units
    • OmniClassNumber23-35 27 11
    • OmniClassタイトルElectrical Receptacles
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    ヨーロッパ