製品の公開
Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white
Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white
Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white
    Legrand

    Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white

    5つ星のうち3.73.7(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    スナップオンモザイクプログラムトランキング50x80〜50 x 180 mm-IP40-IK07-標準NFEN50085-2-1に準拠-単純な直接クリッピングによってモザイクプログラムのすべてのデバイスを受け入れます-詳細については、お問い合わせください:https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    仕様
    • Snap-on trunking 50 x 80 to 50 x 180 mm - Includes : 1 body with 1 to 3 compartments - 1 to 3 flexible covers width 45 mm
    技術仕様
    • Unique refLG-Goulotte-Mosaic
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2018-04-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)50
    • 奥行き(mm)2000
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルABS樹脂
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 電気配備システム
    • IFC分類Cable Carrierセグメント
    • ETIM コードEC002400
    • ETIM 名Bend for cable tray
    • UNSPSC名称Electrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • UNSPSC391213
    • Uniclass2015コードPr_65_70_11_18
    • Uniclass2015詳細Cable trunking
    • MasterFormat 2014 コード26 05 36
    • MasterFormat 2014 タイトルCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClassNumber23-35 33 19
    • OmniClassタイトルElectrical Cable Trays
    • UniFormatIIコードE10
    • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT