製品の公開
Central source emergency lighting luminaire
Legrand

Central source emergency lighting luminaire

Google翻訳”,
中央光源照明器具、45 lm 1h、IP43 IK07、集中電源用のクラスIILED安全ライト集中DCまたはAC電源による電力用非常に低いエネルギー消費量(消費量1,1 W / 3 VA)電圧48/110/220 V = --230 V〜(2,8 VA)アクセサリ参照付き凹型。 062964スライス参照による照明。 0 626 75詳細については、お問い合わせください:https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
仕様
  • Certified NF AEAS LSC and NF Environment Luminaire equipped with a removable mounting bracket with automatic terminal connection (Luminaire for centralized sources delivered without pictogram, Evacuation luminaires must be equipped with a signal label ref. 0 612 10 to order separately )
技術仕様
  • Unique refLG-LSC-Evacuation
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-31
  • エディション1
  • 高さ(Mm)125
  • 幅(mm)225
  • 奥行き(mm)45
関連
  • 主なマテリアルポリカーボネイト
  • 正味重量(kg)380
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Emergency lighting and accessories
  • UNSPSC391117
  • Uniclass2015コードPr_30_36_08_28
  • Uniclass2015詳細Emergency exit devices
  • MasterFormat 2014 コード26 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルEmergency Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 13
  • OmniClassタイトルEmergency Lighting