製品の公開
Legrand P31 H100mm
Legrand P31 H100mm
Legrand P31 H100mm
Legrand P31 H100mm
Legrand P31 H100mm
Legrand P31 H100mm
    Legrand

    Legrand P31 H100mm

    Google翻訳”,
    P31ケーブルトレイシステム

    高さ100mm、幅100〜600mm

    プレ亜鉛メッキ鋼PG、ポスト溶融亜鉛めっき鋼HDG

    自動カプラーとオス/メス
    カップリングシステムは、
    可能な限りインストーラーの作業を許可します
    彼らは彼らの仕事をより速くそして安全に終えるために。
    仕様

    • Screws version associated with male/female connection
      • Available in the 3 heights of the range, the junction is handled with the help of 2 or 4 screws.
      • Ease of lengths alignment and junction's stability during the
      tightening of screws are provided by the male/female system.

      Innovative slide-in system
      Available on the main routing accessories, this new innovative
      system facilitates the accessories installation, regardless of the
      cable tray lengths that are used (automatic, male/female or traditional coupling system).
      • Alignment between lengths and accessories during assembly.
      • Position adjustment at the junctions to fit perfectly to the
      construction site configuration.
      • Protection of the cable tray ends especially after cutting operations
    技術仕様
    • Unique refLG-P31-H100mm
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2021-11-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)100
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル亜鉛
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ