製品の公開
Fully modular metal enclosures XL³ 160 - ready to use - 2  to 6 rows - 24 modules
Legrand

Fully modular metal enclosures XL³ 160 - ready to use - 2 to 6 rows - 24 modules

Google翻訳”,
表面実装エンクロージャXL³160-「すぐに使用できる」配電キャビネット-対称に取り付けられたレールを備えた取り外し可能なシャーシ-取り付けられた保護導体用の真ちゅう製バー:36穴1.5〜10mm²および2x35mm²穴-容量24モジュール/列-RAL7035-レールとフェースプレートが付属しています-ドアは別途注文してください-IECEN61439-1に準拠して認定されたアセンブリを作成する場合-取り外し可能なサイドパネル-調整可能なケーブルグランドプレートを挿入するための取り外し可能で分離可能な上部および下部パネル-詳細については、お問い合わせください:https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
仕様
  • Metal enclosures - Fireproof to 750 °C/5 s in accordance with IEC 60695-2-1 for installation in public buildings - IP 43 - IK 08 with seal and door - IP 40 - IK 08 with door - IP 30 - IK 07 without doorFully modular - Can take DPX³ 160 - No of rows : 2 - No of modules : 48 - Height : 450 mm - Width : 575 mm - Depth : 147 mm
技術仕様
  • Unique refLG-XL3_160-Metal
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-04-30
  • エディション1
  • 幅(mm)575
  • 奥行き(mm)147
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 正味重量(kg)9270
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類配電
  • ETIM コードEG000011
  • ETIM 名Cabinet enclosures
  • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC3912
  • Uniclass2015コードPr_60_70_22_11
  • Uniclass2015詳細Cable distribution cabinets
  • MasterFormat 2014 コード26 27 16
  • MasterFormat 2014 タイトルElectrical Cabinets and Enclosures
  • OmniClassNumber23-35 31 27
  • OmniClassタイトルPower Distribution Units
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution

対応地域

ヨーロッパ