製品の公開
External cable sleeves XL³ 800 - IP 43 - 1550x460x230 mm
External cable sleeves XL³ 800 - IP 43 - 1550x460x230 mm
    Legrand

    External cable sleeves XL³ 800 - IP 43 - 1550x460x230 mm

    Google翻訳”,
    ケーブルスリーブとドアXL³800-IP43-キットとドア付きのIK08-IP40-ドア付きのIK08-IP30-ドアなしのIK07-金属製の筐体-最大800Aのデバイスを収納可能-750°Cまでの耐火性/ IEC 60695-2-1に準拠した5秒-公共の建物に設置する場合-容量:1列あたり24および36モジュール-エンクロージャーRAL 7035、台座RAL 7004-背面に機能的な支柱が取り付けられたフラットで供給され、調整可能なケーブルエントリープレートおよびアクセサリの結合(水平および垂直)-詳細については、https://www.legrand.fr/pro/nous-contacterまでお問い合わせください。
    仕様
    • External cable sleeves - Side cable sleeves - Can be attached on the right or left-hand side - Supplied with a plinth height 100 mm and joining accessories - Height : 1550 mm - Faceplate height : 1400 mm - Width external : 460 mm - Width usable : 400 mm - Depth : 230 mm
    技術仕様
    • Unique refLG-XL3_800-GaC
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-30
    • エディション1
    • 幅(mm)460
    • 奥行き(mm)230
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 正味重量(kg)26400
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC002935
    • ETIM 名Accessories for cable carrying system
    • UNSPSC名称Electrical sleeves
    • UNSPSC39121404
    • Uniclass2015コードPr_20_29_10_11
    • Uniclass2015詳細Cable sleeves
    • MasterFormat 2014 コード26 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルElectrical
    • OmniClassNumber23-35 31 27
    • OmniClassタイトルPower Distribution Units
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution

    対応地域

    ヨーロッパ