製品の公開
Metal enclosures XL³ 800 - IP 55 - 24 mod/row - 1095x700x225 mm
Metal enclosures XL³ 800 - IP 55 - 24 mod/row - 1095x700x225 mm
    Legrand

    Metal enclosures XL³ 800 - IP 55 - 24 mod/row - 1095x700x225 mm

    Google翻訳”,
    配電エンクロージャXL³800-ドア付きIP55IK08-金属エンクロージャRAL7035、台座RAL7004-最大630Aのデバイスを使用可能-IEC60695-2-1に準拠した750°C/5秒までの耐火性-公共の建物-容量:1列あたり24および36モジュール-水平に結合可能-工業用および都市の屋内使用用-詳細については、https://www.legrand.fr/pro/nous-contacterまでお問い合わせください。
    仕様
    • Metal enclosures - Supplied without side panels Width 700 mm - 24 modules per row - Height : 1095 mm - Faceplate height : 1000 mm - Width external : 700 mm - Width usable : 600 mm - Depth : 225 mm
    技術仕様
    • Unique refLG-XL3_800-Metal
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-30
    • エディション1
    • 幅(mm)705
    • 奥行き(mm)225
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 正味重量(kg)28100
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEG000011
    • ETIM 名Cabinet enclosures
    • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC3912
    • Uniclass2015コードPr_60_70_22_11
    • Uniclass2015詳細Cable distribution cabinets
    • MasterFormat 2014 コード26 27 16
    • MasterFormat 2014 タイトルElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClassNumber23-35 31 27
    • OmniClassタイトルPower Distribution Units
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution