製品の公開
LVC Model LV-984-LF - Single, Thermostatic Master Mixing Valve featuring a Wax Element
アーカイブ

LVC Model LV-984-LF - Single, Thermostatic Master Mixing Valve featuring a Wax Element

>Minimum Flow = 6 gpm - Maximum Flow = 148 gpm >PARA-Trol Wax Thermostatic Element w/10 Year Warranty >1-1/4" F-NPT Inlets with Union Check & Service Stops >1-1/2" F-NPT Oulet >Locking Regulator Handles & Adjustable Temperature Limit Stop >Approvals: ASSE 1017, City of LA >Eco-Mix Certified Lead Free Construction in Rough Bronze Finish
技術仕様
  • Unique reflv-984-lf
  • コレクションセットMixing Valves for Liquid Services
  • コレクションLV Series Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-02-03
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ