製品の公開
MEGATRON-1NB-LF
アーカイブ

MEGATRON-1NB-LF

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 44 gpm >TM-420-LF-DT-RF Thermostatic Mixing Valve >3/4" Recirculation Manifold Piping, Dial Thermometer & Ball Valve >Recirculation Pump with Aqua-stat Control >GFCI Single, Electrical Outlet with On/Off Switch >Approvals: ASSE 1070, CSA >Strut Mounted - Eco-Mix Certified Lead Free Construction
仕様
  • Inlets: 3/4" Outlet: 1" Minimum Flow(GPM): 1 Maximum Flow(GPM): 35 Overall Width: 38" Overall Height: 48" Overall Depth: 10" Certifications: ASSE 1017 (Valve Only) Lead Free
技術仕様
  • Unique refmegatron1nb
  • コレクションセットPipe structures
  • コレクションWater temperature control stations
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-02-03
  • エディション1
  • 高さ(inch)48
  • 幅(inch)34
  • 奥行き(inch)1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)125
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
  • IFC分類パイプセグメント

類似製品