モデル 9201EFE AXION ®緊急テンパリング バルブは、温水と冷水をサーモスタットで混合し、流量 12 gpm (38.8 L) で 1 回の緊急の目/洗顔料に安全な液体を供給します。
モデル 9201EFE 緊急サーモスタット混合バルブ (特許出願中) は、温水と冷水をサーモスタットで混合し、緊急洗眼装置に安全な液体を供給します。さらに、緊急洗眼ステーションへのフェイルセーフな給水を確保するために、温水の圧力損失が発生した場合には一連の冷水バイパスバルブが開きます。 (ゲージは付属しません。ASSE 1071 規格では、最も正確な温度測定を行うために、下流 5 ~ 8 フィート (1.52 ~ 2.44 m) にゲージを設置することを推奨しています。)
CSA リスト: ASSE 1071、ANSI/ISEA Z358.1、および CSA B125.3 の該当セクションに従って CSA 認定されています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |