製品の公開
Model 9201E AXION® Emergency Tempering Valve
Haws Corporation

Model 9201E AXION® Emergency Tempering Valve

Google翻訳”,

モデル 9201E AXION ®緊急テンパリング バルブは、温水と冷水をサーモスタットで混合し、流量 31 gpm (117.3 L) で緊急シャワーや洗眼装置に安全な液体を供給します。

モデル 9201E 緊急混合バルブ (特許出願中) は温水と冷水をサーモスタットで混合し、緊急シャワーや洗眼装置に安全な液体を供給します。さらに、緊急シャワーおよび洗眼ステーションへのフェイルセーフ給水を確保するために、温水の圧力損失が発生した場合には、一連の冷水バイパスバルブが開きます。 (ゲージは付属しません。ASSE 1071 規格では、最も正確な温度測定を行うために、下流 5 ~ 8 フィート (1.52 ~ 2.44 m) にゲージを配置することが推奨されています。)

  • 1 ~ 31 gpm (3.8 ~ 117.3 L) の流量により、動作範囲全体でより適切な温度制御が可能
  • AXION の優れた設計と技術は、被害者の快適性を高めるための完全な安全ソリューションを提供します。
  • このクラスのバルブでは最も低い内部圧力降下(供給圧力が低い場合に有利)
  • ワックスベースのサーモスタット技術により、実証済みの信頼性の高い温度制御による高速応答時間を実現
  • 業界最高の冷水バイパス流量(定格温水流量の65%)
  • 内部チェックストップを備えた真鍮バルブ設計
  • 特大のバルブシートにより異物による故障に強い
  • 新しい効率的なシャトル設計により、バルブの固着が解消されます。
  • カスタム漏斗設計により、低流量時の温度制御が向上します
  • 出口温度は工場出荷時に 85°F (29°C) に設定されています。
  • 強化水: 工場出荷時の高温限界は 90°F (32°C) に設定されています。
  • 冷水バイパスバルブは、流量に関係なく、通常の動作中は閉じられています。

CSA リスト: ASSE 1071、ANSI/ISEA Z358.1、および CSA B125.3 の該当セクションに従って CSA 認定されています。

仕様
  • Model 9201E (patent pending) is a thermostatic mixing valve that mixes hot and cold water to supply tempered water to emergency shower and eyewash fixtures requiring flow up to 31 gpm (117.3 L). Unit employs a paraffin filled thermostatic mixing element. Lowest internal pressure drop where supply pressure is low, and a high Cold Water Bypass flow rate of 20 gpm (75.7 L). The improved brass design with a one piece casting uses internal check stops, oversized valve seats, a shuttle design that eliminates valve sticking, and a funnel design to improve temperature control with better mixing at low flow rates. Lime and calcium resistant components are used throughout. The outlet temperature factory setting is 85° F (26° C). Maximum operating pressure: 125 psi (8.62 Bar). Temperature adjustment range 60 - 90° F (16 - 35° C). Maximum inlet temperature: 180° F (82° C). Recommended inlet temperature: 140° F (60° C). Minimum inlet temperature: 120° F (49° C) Inlets 1-1/4" NPT(F). Outlet 1-1/4" NPT(F).

技術仕様
  • Unique refhaws-9201e
  • コレクションセットPipework Fittings
  • コレクションTempered Water Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-05-26
  • エディション1
  • 高さ(inch)5
  • 幅(inch)4
  • 奥行き(inch)8
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)10
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
  • UNSPSC名称Thermal batteries
  • UNSPSC26111713
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_88
  • Uniclass2015詳細Thermostatic mixing valves
  • OmniClassNumber23-27 31 29 15
  • OmniClassタイトルThermostatically Controlled Mixing Valves

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ