製品の公開
LVC Model - TM-1520B-LF - Next Generation, High Low, Master Mixing Valve fearuring a Dura-Trol Bi-Metal Thermostat
アーカイブ

LVC Model - TM-1520B-LF - Next Generation, High Low, Master Mixing Valve fearuring a Dura-Trol Bi-Metal Thermostat

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 165 gpm >DURA-Trol Bi-Metal Thermostatic Element w/10 Year Warranty >1-1/4" Inlets with Check & Service Stops >1-1/2" Outlet with Ball Valve & Dial Thermometer >Locking Regulator Handles & Adjustable Temperature Limit Stop >Approvals: ASSE 1017, CSA B125.70 Approved >Eco-Mix Certified Lead Free Construction in Rough Bronze Finish
技術仕様
  • Unique reftm-1520b-lf
  • コレクションセットMixing Valves for Liquid Services
  • コレクションNext Generation Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-02-03
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ