製品の公開
LS/FIXED Sliding Door
Let There Be Light

LS/FIXED Sliding Door

Google翻訳”,
スライドドアの優雅にデザインされたサッシュは、より多くの光を取り入れ、建築家に大きな自由を提供します。リフトアンドスライド機能により、簡単に開閉できます。外側のハンドルは凹んでいて、内側のハンドルはユニークです。軽いデザインがあります。つや消しステンレス鋼の目に見えるフィッティングが、頑丈でエレガントなデザインに追加されています。レバー機構により、扉を開けたときに無重力で持ち上げることができます。引き戸は、外側にアルミニウムのプロファイルがある場合とない場合の、最も一般的で最も適切な木材の種類の多くで利用できます。それらは未処理、染色、またはラッカー塗装で提供され、NCSおよびRALスケールですべての色で利用できます。
仕様
  • Fixed wooden window adapted to the sliding door range. Exterior aluminum cladding as option. U-value 1,2 standard, down to 0,9 as option. Frame depth: 200mm (210mm aluminum cladding)
技術仕様
  • Unique refLS-FIXED
  • コレクションセットLet There Be Light
  • コレクションSliding doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-03-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2400
  • 幅(mm)2000
  • 奥行き(mm)200
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWood Windows
  • OmniClassNumber23-17 13 15 11
  • OmniClassタイトルWood Fixed Windows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

北米 ヨーロッパ アジア
カナダ
イギリス
日本
スウェーデン
デンマーク
ノルウェー
フィンランド

類似製品

5つ星のうち4.3 4.3 (39)
5つ星のうち4.7 4.7 (9)
5つ星のうち4.9 4.9 (10)