製品の公開
LS/MID Sliding Door
LS/MID Sliding Door
LS/MID Sliding Door
LS/MID Sliding Door
    Let There Be Light

    LS/MID Sliding Door

    Google翻訳”,
    スライドドアの優雅にデザインされたサッシュは、より多くの光を取り入れ、建築家に大きな自由を提供します。リフトアンドスライド機能により、簡単に開閉できます。外側のハンドルは凹んでいて、内側のハンドルはユニークです。軽いデザインがあります。つや消しステンレス鋼の目に見えるフィッティングが、頑丈でエレガントなデザインに追加されています。レバー機構により、扉を開けたときに無重力で持ち上げることができます。引き戸は、外側にアルミニウムのプロファイルがある場合とない場合の、最も一般的で最も適切な木材の種類の多くで利用できます。それらは未処理、染色、またはラッカー塗装で提供され、NCSおよびRALスケールですべての色で利用できます。
    仕様
    • Wooden sliding door of lift/slide type. Exterior aluminum cladding as option. U-value 1,2 standard, down to 0,9 as option. Handles of brushed stainless steel, unique Let there be light design. Frame depth: 200mm (210mm aluminum cladding)
    技術仕様
    • Unique refLS-MID
    • コレクションセットLet There Be Light
    • コレクションSliding doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-03-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2400
    • 幅(mm)5000
    • 奥行き(mm)200
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 15 13
    • OmniClassタイトルWood Horizontal Sliding Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    北米 ヨーロッパ アジア
    カナダ
    イギリス
    日本
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド

    類似製品

    5つ星のうち4.3 4.3 (39)
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)
    5つ星のうち4.9 4.9 (10)