製品の公開
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
    LG Investissement
    アーカイブ

    CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220

    • For the protection of pedestrians at work sites
    • Anti-lifting hook
    • Optional power strut
    仕様
    • [LIST] • 2,05m Height x 1,89m Length • Weight 32kg • 2,05m Height x 3,5m Length • Weight 48kg [/ LIST]
    技術仕様
    • Unique refCMGB220
    • コレクションセットClôture
    • コレクションClôture Mobile
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-09-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2050
    • 幅(mm)1890
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)32
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードSs_25_14
    • Uniclass2015詳細Fence systems
    • MasterFormat 2014 コード32 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFences and Gates
    • OmniClassNumber23-11 25 19
    • OmniClassタイトルFences
    • UniFormatIIコードG
    • UniFormatIIタイトルSITEWORK

    類似製品