製品の公開
Skyjack SJ9250RT
Manlift Group

Skyjack SJ9250RT

Google翻訳”,
シザーリフトは、高所で安全に作業するために必要な、最も一般的に使用される空中作業プラットフォームの1つです。機械工学、設備管理、電気契約、清掃、塗装、倉庫保管、装飾などのさまざまなタスクを実行するだけでなく、多くの建設および産業用設置アプリケーションで使用されます。 Manliftは、さまざまな顧客の要件に基づいて、手入れの行き届いたスカイジャックシザーリフトを幅広く提供しています。 Skyjack SJ9250 RTは、最大のディーゼル駆動シザーリフトの1つであり、17.2mの作業高さを提供します。その広大なプラットフォームの長さは最大7.2mです。一般的な建設、クラッディング、メンテナンスに最適です。起伏の多い地形では強くお勧めします。
技術仕様
  • Unique refskyjack-sj9250rt-scissor-lift
  • コレクションセットScissor Lifts
  • コレクションRough Terrain Scissor Lift
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
  • IFC分類オブジェクト