製品の公開
Façade Vertical Retracting Door 2 - GUF
Façade Vertical Retracting Door 2 - GUF
    LIBART

    Façade Vertical Retracting Door 2 - GUF

    Google翻訳”,

    パノラ、垂直引き込み電動窓とドアは、建築家、デザイナー、コンサルタント、請負業者、クライアントに開窓の新しいパラダイムを提供します。

    Panora fenestration システムは、幅 6m、高さ 5m までのサポートされていないグレージングを備えた垂直マリオンのない、広く途切れのない視覚と外部へのアクセスを提供します。運用オプションは、50%、66%、または 75% のネット オープニングです。パノラ システムは、機能的で美的で、スイング、引き戸、折りたたみ式のドアや窓などの従来の開窓オプションによって提示される短所がありません。

    電動操作により、非常に大きなスパンと高さのシステムをシンプルなローカルリモコンで操作できるようになり、より高度なビルオートメーションシステムまで操作できるようになります。断熱アルミニウム フレーム、可変ウィンド サポート プロファイリング、および最大 40 mm の IG グレージングにより、気候制御または過酷な気象環境と風に対して優れた熱効率が提供されます。

    この BIMobject アセットで提供される情報が、設計ニーズの実現に役立つことを願っています。 Libart は、R&D と革新的なデザインに誇りを持っており、お客様の夢をサポートします。私たちに連絡して、あなたの夢、デザイン、プロジェクトを実現する方法を見つけてください。

    Panora の大きなスパン、垂直引き込み窓とドアは、商業プロジェクトと住宅プロジェクトの両方でパノラマの景色を可能にします。より良いビューのパノラマ。

    Panora FAÇADE GUF ドア 2

    • 設計の柔軟性、優れた天候および熱性能が重要な場合に最適
    • 縦引き戸として50%の開口を可能にする2つのフレーム
    • 開閉方向上
    • 幅6.0mから高さ4.5mまでのサイズ展開
    • 新規または後付けで簡単に設置
    • 熱で壊れた構造システム、モーターボックス、ドアで設計されています
    • フレームは最大 38mm の IG を受け入れ、10 種類のさまざまな構成のガラス タイプを使用できます
    • ガラスの厚さは最小 20mm から最大 38mm
    • 入力電圧: 220VAC/50hz
    • わき柱幅:125mm

    • Panora Vertical Retracting Door System の技術的な詳細については、LIBART にお問い合わせください。
    仕様
    • Panora FAÇADE GUF Door 2

      • Air Infiltration EN 12207, Class 3 (±600 Pa) (12,53 psf)
      • Water Resistance EN 12208, Class 7A (600 Pa) (5,22 psf)
      • Wind Load EN 12210, Class C3 (±1200 Pa) (25,06 psf)
      • Proof (Safety) Load EN 12210, PASS (1800 Pa) (37,59 psf)
      • Relative Frontal Deflection, L/300 (L is the greater horizontal span)
      • Glazing Type, IG up to 38mm
      • Thermal Transmittance up to Uw:1.56 (W/m2K), Thermally broken profiles
    技術仕様
    • Unique refGUF-Door2
    • コレクションセットPanora Façade GUF Door
    • コレクションGUF Door 2
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国カナダ
    • 製造国トルコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC000367
    • ETIM 名Electrical door opener
    • UNSPSC名称Automatic doors
    • UNSPSC30171510
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_93
    • Uniclass2015詳細Up and over doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード08 13 16
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Doors
    • OmniClassNumber23-17 19 11 31
    • OmniClassタイトルAutomatic Door Controls and Operators
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (39)
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)
    5つ星のうち4.9 4.9 (10)