製品の公開
48" x 120"  2HP Quadplex Grinder Package, Q48120 Series
Liberty Pumps

48" x 120"  2HP Quadplex Grinder Package, Q48120 Series

Google翻訳”,
工場で組み立てられた2hpグラインダーポンプ48"直径システム事前に設計されたQEシリーズクアッドプレックスシステムは迅速に出荷されます(通常2日)。これらの48"直径タンクは、複数の深度オプションで利用できます。冗長操作により、より優れたバックアップオプションが提供されます。システムは次のように簡単に変更できます。最小流量のために一度に2つのポンプを実行します。2つのより大きな5hpグラインダーと比較して費用効果の高いオプション。これらのシステムにはBIMモデルとエンジニアリング仕様が用意されています。
技術仕様
  • Unique reflibertypumps-2hp-quadplex-q48120
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションPumps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-07-03
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • OmniClassNumber23-27 17 00
  • OmniClassタイトルPumps