製品の公開
30" x 96" 2 hp Pre-Assembled Simplex Grinder Package
Liberty Pumps

30" x 96" 2 hp Pre-Assembled Simplex Grinder Package

Google翻訳”,

2馬力

1-1 /4"放電

住宅および商業用途向けの3096LSGは、LSG200シリーズ2hpOmnivore®グラインダーポンプを備えた、工場で組み立てられた完全なシンプレックスグラインダーパッケージです。すべての内部ブラケット、フロート、ガイドレールベース、および排出配管は、工場で事前に取り付けられており、現場での労働時間を節約します。

特徴

  • 30"X96"グラスファイバーベイスンとOmnivore®グラインダーポンプを備えた工場で組み立てられたシンプレックスグラインダーパッケージ
  • さまざまな電圧で利用可能な2馬力のグラインダーポンプ
  • 浮力防止カラー
  • 頑丈な頑丈なグラスファイバーカバー(オプションの黒色鋼、頑丈)
  • GR20ガイドレールアセンブリ
  • 亜鉛メッキガイドレール配管(ステンレスオプション)
  • すべての内部配管とブラケットが事前に取り付けられています
  • フロートは工場出荷時に設定されたレベルで事前に取り付けられています
  • すべてのステンレス鋼の留め具
  • 1-1 /4"スケジュール80ボールバルブとチェックバルブを備えたPVC排出配管
  • 2496LSGのアラーム付きNEMA4xシンプレックスパネル


技術仕様
  • Unique reflibertypumps-3096series
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションPumps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル繊維ガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • UNSPSC名称Sewage pumps
  • UNSPSC40151517
  • MasterFormat 2014 コード33 32 16.13
  • MasterFormat 2014 タイトルPackaged Sewage Grinder Pumping Units
  • OmniClassNumber23-27 17 00
  • OmniClassタイトルPumps
  • UniFormatIIコードD2030
  • UniFormatIIタイトルSanitary Waste