製品の公開
FL60-Series, 6/10 hp Mid Range Effluent Pumps
Liberty Pumps

FL60-Series, 6/10 hp Mid Range Effluent Pumps

Google翻訳”,
  • 6/10馬力。
  • 11/2"放電
  • 3/4"固形物処理

LibertyのFL60シリーズは、STEPシステム、マウンドシステム、廃液移送、および高水頭脱水アプリケーション向けに設計されたミッドレンジ排水ポンプです。 FL60は、エポキシ粉体塗装仕上げの重い鋳鉄とステンレス鋼の留め具でできており、長年にわたって信頼できる性能を発揮します。
技術仕様
  • Unique reflibertypumps-fl60series
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションSewage and Sludge Pumps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-05-15
  • エディション1
  • 高さ(inch)16.4
  • 幅(inch)7
  • 奥行き(inch)11.2
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 副マテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • UNSPSC名称Pumps
  • UNSPSC401515
  • Uniclass2015コードPr_65_53
  • Uniclass2015詳細Pump products
  • OmniClassNumber23-27 17 00
  • OmniClassタイトルPumps