製品の公開
LCU-N20ST, 115V Neutralizing Condensate Pump
Liberty Pumps

LCU-N20ST, 115V Neutralizing Condensate Pump

Google翻訳”,

高効率燃焼装置で発生する酸性凝縮液の中和・除去に。中和されていない場合、酸性凝縮物は、その酸性の性質のために、環境および接触する配管に害を及ぼす可能性があります。

仕様
  • 115V
    60 Hz
    20' Maximum Head

    Features

    • High impact ABS tank
    • Three 1" standard condensate inlet holes
    • 6' Power cord with ground
    • Built-in overflow safety switch
    • Pellet media is a granular form of magnesium oxide 5/16" - 3/8" (8-10 mm)

    Benefits

    • Prevents expensive repairs due to corroding drains and sewer systems
    • Neutralized condensate is environmentally safer compared to acidic condensate
    • Neutralizer media is contained within a cartridge to make replacing used media hassle-free
    • Smaller magnesium oxide pellets offer faster neutralization of high PH water over larger size media


技術仕様
  • Unique reflibertypumps-lcu-n20st-115V-neutralizing-condensate-pump
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションPumps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-02-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_65_53_86_05
  • Uniclass2015詳細Automatic condensate pumps
  • MasterFormat 2014 コード23 21 29
  • MasterFormat 2014 タイトルAutomatic Condensate Pump Units
  • OmniClassNumber23-27 17 00
  • OmniClassタイトルPumps