製品の公開
Atmos Recumbent Bike

Atmos Recumbent Bike

Google翻訳”,
ライフフィットネスのアトモス・リカンベントバイクは、ホテルジムやジム付きマンションに最適な、快適で低負荷な有酸素運動ソリューションです。あらゆる年齢層と能力のユーザーをサポートするように設計されており、メンテナンスの手間と設置スペースを最小限に抑えながら、包括的なフィットネス体験を提供できます。ライフフィットネスの業務用ジム機器基準に基づいて製造されたアトモスは、投資を保護し、安心して毎日使用できる信頼性の高いパフォーマンスを提供します。
仕様
  • Consoles: SL, SE4 16" Dimensions (L x W x H): 66.5" x 27" 53" (169 x 69 x 135 cm) Unit weight: 172.8 lbs (78.3 kg) Max User Weight: 400 lbs (181 kg) Color options: Smooth Charcoal Resistance Levels: 0-25 Motor: Generator/Electromagnetic brake Contact Heart rate: No Handlebars: Front assist handle for easy entry and exit, Seat side handlebars Watter Bottle Holders: 1 Accessory Tray: Integrated Accessibility: Step-through design Seat: Angled seat carriage design with lever adjustment Pedals: Easy adjust pedal straps Levelers: Adjustment levelers for product stability Self Powered: SL Console only Power Requirements: Auto-start: Brings power to console when user begins pedaling
技術仕様
  • Unique refatmos-recumbent-bike
  • コレクションセットAtmos
  • コレクションBike
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - 屋内ジム設備
  • Uniclass2015コードSs_40_70_55_35
  • Uniclass2015詳細Gymnastics and exercising equipment systems
  • MasterFormat 2014 コード11 66 13
  • MasterFormat 2014 タイトルExercise Equipment
  • OmniClassNumber23-21 31 00
  • OmniClassタイトルFitness and Exercise Equipment

対応地域

北米