製品の公開
Atmos Upright Bike

Atmos Upright Bike

Google翻訳”,
Atmosアップライトバイクは、ホテルジムやマンションジム向けに設計されたコンパクトで現代的なフォルムで、スムーズでバランスの取れた乗り心地を提供します。ライフフィットネスの基準に基づいて設計されたAtmosは、信頼性、デザイン、そして予算が最も重要な空間に最適な小型有酸素運動機器です。直感的な人間工学に基づいた設計、静音動作、そして使いやすい調整機能により、あらゆるフィットネスレベルの宿泊客や居住者が自信を持って運動を始めることができます。Atmosアップライトバイクは、操作の複雑さを増やすことなく、宿泊客や居住者が期待する有酸素運動体験を提供します。直感的なシート調整、スムーズな乗り心地、そして分かりやすいコンソール操作により、ユーザーの混乱や誤用を軽減します。その結果、中断やサポートの問題が減り、無人のホテルやマンションのフィットネススペースでより快適な体験を実現します。
仕様
  • Consoles: SL, SE4 16" Dimensions (L x W x H): 46.3" x 26.4" x 60.3" (118 x 67 x 153 cm) Unit weight: 142 lbs (64.4 kg) Max User Weight: 400 lbs (181 kg) Color options: Smooth Charcoal Resistance Levels: 0-25 Motor: Generator/Electromagnetic brake Contact Heart rate: No Handlebars: Standard handlebars Watter Bottle Holders: 2 Accessory Tray: Integrated Accessibility: Easy adjust pedal straps Seat: Seat adjustment pull-pin and twist to lock Levelers: Adjustment levelers for product stability Self Powered: SL Console only Power Requirements: Auto-start: Brings power to console when user begins pedaling
技術仕様
  • Unique refatmos-upright-bike
  • コレクションセットAtmos
  • コレクションBike
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - 屋内ジム設備
  • Uniclass2015コードSs_40_70_55_35
  • Uniclass2015詳細Gymnastics and exercising equipment systems
  • MasterFormat 2014 コード11 66 13
  • MasterFormat 2014 タイトルExercise Equipment
  • OmniClassNumber23-21 31 00
  • OmniClassタイトルFitness and Exercise Equipment

対応地域

北米