製品の公開
Axiom Series Leg Press

Axiom Series Leg Press

Google翻訳”,

Axiomシリーズのレッグプレスは、効果的な下半身トレーニングを提供します。革新的な動作軌道を採用することで、股関節の伸展を促進し、筋肉の収縮力を高めます。Axiomシリーズの低めのタワーはすっきりとした魅力的なデザインで、あらゆる施設に最適なソリューションです。

主な特徴:

  • 革新的な動作経路により、股関節の伸展と筋肉の収縮が促進されます。
  • 大きくて角度のついたフットプラットフォームが、可動域全体を通して足首を適切に位置づけ、さまざまな足のサイズや位置に対応します。
  • 調節可能な背もたれパッドは、さまざまなユーザーサイズに対応します。

製品コード: OP-LP

サイズ(長さ×幅×高さ): 86インチ×40インチ×53インチ(メートル法:218cm×102cm×135cm)

仕様
  • Product Code: OP-LP Size (L x W x H): 86" x 40" x 53" (metric cm: 218 x 102 x 135) Recommended Live Area: 98" x 64" x 77"(metric cm: 249 x 163 x 196) Weight: 594 lbs (269.4 kg) Weight Stack(includes increment weight): 262.5 lbs (131.25 kg) Max User Weight: 300 lb (136 kg)
技術仕様
  • Unique refaxiom-series-leg-press
  • コレクションセットAxiom
  • コレクションLeg Press
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - 屋内ジム設備
  • Uniclass2015コードSs_40_70_55_35
  • Uniclass2015詳細Gymnastics and exercising equipment systems
  • MasterFormat 2014 コード11 66 13
  • MasterFormat 2014 タイトルExercise Equipment
  • OmniClassNumber23-21 31 00
  • OmniClassタイトルFitness and Exercise Equipment

対応地域

北米