製品の公開
MAS Barrier Gate Operator
LiftMaster

MAS Barrier Gate Operator

5つ星のうち3.83.8(6 レビュー)
Google翻訳”,

物件の種類や環境条件に関係なく、LiftMaster Gate Operatorsは、全国のコミュニティや企業に利便性、セキュリティ、安心を提供します。

交通量の多いエリアに理想的なLiftMaster商用バリアゲートオペレーターは、車両の流れを安全かつ効率的に管理するために不可欠です。

  • 開封速度0.9秒で1日10,000サイクルの定格。
  • バッテリーバックアップは、電源がオフの場合でもオペレーターの実行とトラフィックの移動を維持します(バッテリー定格は最大900サイクル)。
  • 腕は8フィートの長さでのみ利用可能です。
  • LiftMasterアクセス制御テクノロジーと簡単に統合できます。

特徴

ゲートパワー

高トラフィックパワー-バッテリーバックアップを備えたLiftMaster®高トラフィックDC電源バリアゲートオペレーターは、トラフィックの流れを維持し、24時間簡単に出入りできるアクセスを提供します。

高い交通安全-Security+2.0の特許取得済みの複数周波数の安全な無線技術は、干渉を事実上排除し、範囲とパフォーマンスを強化して迅速かつ安全なアクセスを提供します。
消防署のコンプライアンスに従ってフェールオープンに設定できます。

スムーズな操作-スムーズな開始/停止操作で摩耗を減らし、長年の信頼性の高い使用を実現します。

保証

  • キャビネット保証:10年
  • 電子および機械部品:2年
技術仕様
  • Unique refmas-barrier-gate-operator
  • コレクションセットGate Operators
  • コレクションBarrier Gate Operators
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-06
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国メキシコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - フェンス・交通安全系
  • IFC分類オープニングエレメント
  • UNSPSC名称Gate barrier systems
  • UNSPSC46161510
  • Uniclass2015コードPr_30_59_59_72
  • Uniclass2015詳細Rising arm vehicular barriers
  • MasterFormat 2014 コード11 12 33.13
  • MasterFormat 2014 タイトルLift Arm Parking Gates
  • OmniClassNumber23-11 23 19
  • OmniClassタイトルParking Gates

対応地域

北米