製品の公開
DJ Door Lock Jackshaft Operator - Logic 5.0
LiftMaster

DJ Door Lock Jackshaft Operator - Logic 5.0

Google翻訳”,

LiftMasterの産業用商業用ドアオペレーターの強みと賢さに匹敵するものはありません。あらゆる環境に合わせてカスタマイズできるこれらは、最も過酷な職場に欠かせないオープナーです。

  • ショッピングモールやカフェテリアに。小さい/軽いドア/グリルを手動で持ち上げるためのフロアレベルのチェーンホイストが含まれています。
  • 定格デューティサイクル:1時間あたり25; 1日あたり最大90サイクル。
  • 内部ドアロックセンサーは、ドアがロックされている間、ドアの作動を制限することで損傷を防ぎます。
  • ローリングドア/グリルおよび垂直高揚力付き断面オーバーヘッドドア用の壁またはフードマウント。

特徴

ビジネスコネクティビティ

監視と制御-myQ®テクノロジーにより、モバイルアプリを介してオペレーターの監視と制御が可能になります。

リアルタイムアラート-ドアのステータスを電子メールで示します。

ビジネスの安全とセキュリティ

安全基準-UL325安全基準に適合しています。

商用安全センサー-障害物でドアが閉まらないようにする安全センサーとアクセサリーで人と車を保護します。

タイマーを閉じる-統合されたタイマーを閉じるまで、5秒刻みで5秒から60秒までプログラム可能。ドアが全開位置に達した後、タイミングを合わせて自動ドアを閉じることができます。

Security+2.0®-Security+2.0テクノロジーで施設へのアクセスを保護し、登録済みのデバイスのみを対象としています。

コマーシャルパワー

複数の電源オプション-1/2および3/4HPで利用可能

デュアル電圧接続-単相:115Vおよび230V、3相:208V、230Vおよび460V、ディスクリートモデル:575V

カスタマイズ可能な電圧-仕事の要件を満たすため

技術仕様
  • Unique refdj-door-lock-jackshaft-operator
  • コレクションセットCommercial Door Operators
  • コレクションIndustrial-Duty Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国メキシコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 自動ドア
  • IFC分類オープニングエレメント
  • ETIM コードEC000367
  • ETIM 名Electrical door opener
  • UNSPSC名称Door openers
  • UNSPSC30171512
  • Uniclass2015コードPr_75_30_23_33
  • Uniclass2015詳細Garage door operators
  • MasterFormat 2014 コード08 71 13
  • MasterFormat 2014 タイトルAutomatic Door Operators
  • OmniClassNumber23-17 19 11 31
  • OmniClassタイトルAutomatic Door Controls and Operators