製品の公開
IBG24DC TECHNA Industrial Barrier Gate Operator
IBG24DC TECHNA Industrial Barrier Gate Operator
IBG24DC TECHNA Industrial Barrier Gate Operator
IBG24DC TECHNA Industrial Barrier Gate Operator
    LiftMaster

    IBG24DC TECHNA Industrial Barrier Gate Operator

    Google翻訳”,

    テクナ産業用バリアゲートオペレーター

    • 迅速な導入 広車線用途向けに設計されたTECHNA Industrialは、最新鋭で直感的、軽量かつロジック駆動型のオペレータを提供し、設置を迅速化します。カスタマイズが不要で、追加の三相コンバータを介してあらゆるサイト電圧に対応できるため、TECHNA Industrialは迅速な導入を可能にします。
    • 完全な安心感:標準バッテリーバックアップ、高効率ブラシレスDCモーター、24インチアーム用の強化カウンターバランス、数百万サイクル定格のダイレクトドライブトランスミッションを備えたTECHNAは、長期にわたる信頼性を実現するように設計されています。
    • 視認性の高い設計:タワーに搭載された視認性の高いプログラマブルLEDは、大型車両のオペレーターに明確な視覚的合図を提供し、機器の損傷やダウンタイムを軽減します。
    • 設置作業者向けに最適化されたTECHNAは、簡単なセットアップを実現し、わずかな機械的な変更でアームの向きを素早く調整できます。また、5つの補助リレーを介してループやアクセサリを簡単に接続できます。モジュール式のアームシステムにより、現場での迅速な組み立てと簡単なオンサイト変更が可能になり、分割構造により輸送中の損傷リスクを軽減します。
    • インストールと使用に関するサポート 本製品は、分かりやすい手順書とビデオコンテンツが豊富に揃ったライブラリによってサポートされています。ビデオを素早く閲覧し、役立つトラブルシューティングのヒントを見つけることで、インストールやメンテナンス作業を効率的に行うことができます。
    • 固定式アームブラケット:耐久性を重視して設計されたTECHNAインダストリアルアームは、最大限の安定性を実現する固定式ブラケットを備えています。
    • myQによるスマートな接続性:内蔵の無線受信機/Wi-Fiにより、myQプラットフォーム(myQ Facility & Community)との統合を通じて高度な診断と制御が可能になり、シームレスで簡単な操作を実現します。

    仕様
    • Battery Backup: Standard 2 x 12V 7Ah batteries, Optional 2 x 12V 33Ah batteries available

      myQ Compatibility: Works with myQ, myQ Facility, or myQ Enterprise

      Power: 120Vac/230 Vac 1 PH

      Speed/Per Second: 6s Open/Close time

      Radio Receiver: LiftMaster Security+ 2.0 , 3-channel receiver up to 64 remote controls (unlimited remotes with 811MX/813MX)

      Motor Type: 24V DC Motor Drive

      Soft Start/Stop: Yes

      Warranty: 2 years

      Programmable Relays: 5 relays, One main board and 4 on the auxiliary boards

      Local & Remote Diagnostics: Local log of 50 events correlated to cycle number, unlimited if connected to myQ Facility.

      Rated Duty Cycle: Continuous Duty

      WiFi: Yes

    技術仕様
    • Unique reftechna-industrial-barrier-gate-operator-IBG24DC
    • コレクションセットGate Operators
    • コレクションBarrier Gate Operators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-04
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国メキシコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - フェンス・交通安全系
    • IFC分類オープニングエレメント
    • UNSPSC名称Gate barrier systems
    • UNSPSC46161510
    • Uniclass2015コードPr_30_59_59_72
    • Uniclass2015詳細Rising arm vehicular barriers
    • MasterFormat 2014 コード11 12 33.13
    • MasterFormat 2014 タイトルLift Arm Parking Gates
    • OmniClassNumber23-11 23 19
    • OmniClassタイトルParking Gates