製品の公開
EasyLift - W900mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W900mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W900mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W900mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W900mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W900mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W900mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W900mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W900mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W900mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate

    EasyLift - W900mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate

    5つ星のうち4.24.2(12 レビュー)
    Google翻訳”,

    EasyLift - 持ち上げが簡単に

    EasyLift は、車椅子ユーザーや歩行障害のある人が 2 つのレベル間を自由に移動できるように設計されたシンプルなリフト プラットフォームです。EasyLift は直線と平面に重点を置いて設計されており、問題のないエレガントさと堅牢な構造を兼ね備えています。

    EasyLift は、屋内および屋外での使用に適した柔軟なソリューションです。高さの差が最大 1.25 メートルのエリアへのアクセスを保証します。小さな段差でも、レベル差でも、EasyLift は問題なく、迅速かつ快適にアクセスできるようにします。

    ユニークな特典

    • 簡単なプラグアンドプレイインストール
    • 高価な建物準備は不要
    • ピットの有無にかかわらず設置
    • 屋内または屋外設置
    • 1000以上の異なる構成を備えた適応型デザイン
    • 統合電子機器

    必要な技術以上のもの - それはあなたが望む技術です

    #リフティングプラットフォーム #リフト #車椅子 #プラットフォームリフト #リフティング #アクセシビリティ

    仕様
    • Version: V3 PLUS
      Lifting capacity: 400 kg
      Lifting height: 70-1250 mm
      Lifting speed: 40 mm / s
      Weight: Approx 200 kg
      Length (incl. ramp): 1808 mm
      Inside width: 900 mm
      Overall width: 1045 mm
      Min. Inst. Width: 1160 mm
      Pit depth: 70 mm
      Pit length:1520 mm
      Battery backup: 30 cycles at 25C
      Noise: < 70 dB
      Duty cycle:2 min. / 5 min



    技術仕様
    • Unique refeasylift-800-900
    • コレクションセットPlatform Lifts
    • コレクションEasyLift
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1250
    • 幅(mm)900
    • 奥行き(mm)1400
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    • 正味重量(kg)200
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - エレベーター・リフト

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米 アフリカ
    アイスランド
    アラブ首長国連邦
    アメリカ領サモア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    アイルランド
    イスラエル
    オーストラリア
    カナダ
    アルバニア
    インドネシア
    グアム
    グリーンランド
    アンドラ
    カタール
    クック諸島
    プエルトリコ
    イギリス
    クウェート
    ニュージーランド
    メキシコ
    イタリア
    サウジアラビア
    フランス領ポリネシア
    ウクライナ
    シンガポール
    合衆国領有小離島