製品の公開
Sandwich Panel BASE - Horisontal Installation
Sandwich Panel BASE - Horisontal Installation
Sandwich Panel BASE - Horisontal Installation
Sandwich Panel BASE - Horisontal Installation
Sandwich Panel BASE - Horisontal Installation
Sandwich Panel BASE - Horisontal Installation
Sandwich Panel BASE - Horisontal Installation
Sandwich Panel BASE - Horisontal Installation
    Lindab

    Sandwich Panel BASE - Horisontal Installation

    Google翻訳”,

    リンダブ社のミネラルウールパネルは、優れた耐火性、強度、断熱性を備えています。ミネラルウールパネルBASEは、これらの特性を最大限に活かし、あらゆる面で最適なパネルとなるよう開発されました。

    Lindabは、標準カラーラインナップから合計12種類の異なる色のパネルを提供しています。

    仕様
    • Core density: 90 kg/m3

      Covering width: 1197 mm

      Sheet metal thickness external/internal: 0.6/0.5mm (standard)

      Thickness: 70, 100, 120, 150, 200, 240, 300 mm

      U-value: 0.56, 0.40, 0.33, 0.27, 0.20, 0.17, 0.14 W/m2K

      Dead load: 16, 18, 20, 23, 27, 31, 36 kg/m2

      Reaction to fire: A2-s1, d0

      Air tightness: 0.5 m3/m2h

      Decorative profile external: Line 200, Line 600, Line 1200T, Line 1200W, Line 1200XW, Random, Micro

      Decorative profile internal: Line 200, Line 1200T, Perforated (only when the panel is used as partition wall)

      Colour: Standard colours

    技術仕様
    • Unique refp-panel-base-h
    • コレクションセットWall System
    • コレクションSandwich Panels
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-08-28
    • エディション7
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - サンドイッチパネル・複合壁
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Wall finishing materials
    • UNSPSC301615
    • Uniclass2015コードSs_20_10_60_84
    • Uniclass2015詳細Structural insulated panel systems
    • MasterFormat 2014 コード07 42 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルInsulated Metal Wall Panels
    • OmniClassNumber23-13 35 21 19 15
    • OmniClassタイトルStructural Insulated Panels
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー