製品の公開
ATF Series: 45W LED Track Head
Liteline

ATF Series: 45W LED Track Head

Google翻訳”,

ATF7545は、タスク照明やアクセント照明用に特別に設計された45Wの高出力LEDトラック照明です。ブラックとホワイトの2色からお選びいただけます。

仕様
  • Application Track

    Approved Location Dry

    Beam Angle 15° / 38°

    CCT 3000 K / 3500 K

    Certification cETLus

    Colour BK / WH

    CRI 80+

    Dimmable No

    LED Life Span 40,000 hrs

    LM79 Yes

    LM80 Yes

    Lumens Up to 4428

    Lumens per Watt Up to 98.4

    Max. Case Temp. 85°C (185°F)

    Min. Starting Temp. -20°C (-4°F)

    Power Factor 0.99

    Primary Voltage 120-240V AC

    Projected Life 70% @ 50,000 hrs

    Rotation 330°

    Tilt 90°

    Warranty 3 Years

    Wattage 45W

技術仕様
  • Unique ref45w-led-track-head
  • コレクションセットTrack
  • コレクションLED Track Head
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-08-27
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 00
  • OmniClassタイトルElectrical Lighting

対応地域

北米