製品の公開
KLICK: Custom Architectural Track System
KLICK: Custom Architectural Track System
KLICK: Custom Architectural Track System
KLICK: Custom Architectural Track System
KLICK: Custom Architectural Track System
KLICK: Custom Architectural Track System
    Liteline

    KLICK: Custom Architectural Track System

    Google翻訳”,

    KLICKは、モジュラー式の直線型トラック照明システムです。シームレスなコーナー統合により、エレガントで柔軟なデザインを実現し、あらゆる平面で直線的なデザインを実現します。トラック照明とLED照明器具の完璧な組み合わせであるKlickモジュールは、Klick電動トラックに簡単に着脱でき、空間に究極の柔軟性をもたらします。

    レールは黒、サイドパネルは黒または白からお選びいただけます。トリムレスアダプター、表面取り付け、埋め込み、吊り下げ、または並列接続による取り付けが可能です。直角、内角、外角のコーナーピースを組み合わせることで、創造性を最大限に引き出し、建築的なデザインを創造することができます。

    仕様
    • Mounting Options: Recessed / Surface / Trimless / Suspended / Double Wide gang

      Approved Location Dry / Indoor

      Certification cETLus

      Max. Op. Temp. 40°C (104°F)

      Min. Start Temp. -10°C (14°F)

      Primary Voltage 24V DC

      Warranty 3 Years

    技術仕様
    • Unique refcustom-architectural-track-system
    • コレクションセットTrack
    • コレクションCustom Track
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-27
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - リニアライト
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 00
    • OmniClassタイトルElectrical Lighting