製品の公開
FLEX Series: Track, Pendant, Surface, etc.
FLEX Series: Track, Pendant, Surface, etc.
FLEX Series: Track, Pendant, Surface, etc.
FLEX Series: Track, Pendant, Surface, etc.
FLEX Series: Track, Pendant, Surface, etc.
FLEX Series: Track, Pendant, Surface, etc.
FLEX Series: Track, Pendant, Surface, etc.
FLEX Series: Track, Pendant, Surface, etc.
FLEX Series: Track, Pendant, Surface, etc.
    Liteline

    FLEX Series: Track, Pendant, Surface, etc.

    Google翻訳”,

    洗練された美しさと汎用性を兼ね備えたA-LineのFLEXシリーズは、食料品店、ファストフード店、小売店、ホスピタリティ施設など、あらゆる用途に適しています。調光から暖色、27K、30K、35K、40Kのカラーオプション、最大4140ルーメンの高輝度、95+CRI、そして7種類の取り付けオプションで、次のプロジェクトのビジョンを実現します。ブラック、ホワイト、シルバーの3色展開で、空間全体に統一感のある外観とデザインの統一感をもたらします。

    取り付けオプション: トラック、トラックペンダント、ペンダント、モノポイント、デュアルヘッド、フラッシュマウント、ハーフスコンス、スコンス

    仕様
    • Approved Location Dry / Indoor

      Beam Angle 15° / 25° / 40° / 60°

      CCT

      2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / DTW (3000 K -2000 K)

      Certification cETLus

      Class II Yes

      Color BK / SL / WH

      CRI 95

      Dimming

      Yes: 10W / 15W / 22W / 32W

      No: 38W

      Dimming Tech TRIAC/ELV

      Input 100-135V AC, 60Hz

      Lumens 700-4140

      Lumens per Watt Up to 109

      Power Factor 0.95

      Projected Life 70% @ 50,000 hrs

      UGR/Glare Refer to photometric

      reports

      Warranty 5 years

      Wattage 10W / 15W / 22W / 32W / 38W

    技術仕様
    • Unique refflex-series
    • コレクションセットTrack
    • コレクションFLEX
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-27
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 00
    • OmniClassタイトルElectrical Lighting

    対応地域

    北米