製品の公開
LUNA PRO 3.5" Round: Trim/Trimless/WallWash
LUNA PRO 3.5" Round: Trim/Trimless/WallWash
LUNA PRO 3.5" Round: Trim/Trimless/WallWash
LUNA PRO 3.5" Round: Trim/Trimless/WallWash
LUNA PRO 3.5" Round: Trim/Trimless/WallWash
LUNA PRO 3.5" Round: Trim/Trimless/WallWash
    Liteline

    LUNA PRO 3.5" Round: Trim/Trimless/WallWash

    Google翻訳”,

    LUNA PRO 3.5インチは、7~30Wの高ルーメン出力を誇る高性能な埋め込み型ダウンライトです。2700K~5000Kの色温度切替スイッチを搭載し、調光・暖色調の切り替えも可能です。多彩なトリムとバッフル仕上げオプションに加え、幅広いビーム角度で洗練された外観と高品質な照明を実現し、軽商業空間のデザイン要件を満たします。トリムレスアダプターにより、シンプルで分かりやすい設置が可能で、完璧なトリムレス仕上げを実現します。

    仕様
    • Aperture 3½ " (90mm)

      Approved Location Damp

      Certification cETLus

      CRI 95

      CCT 2700 K - 5000 K

      (CCT switch)

      Dimming 1% (Standard)5

      Hole Cut Ø 4¼ " (108mm)

      Lumen Maintenance 70% @ 50,000 hrs

      Max. Ceiling Thickness 17⁄8"

      Power Factor 0.9

      Power Supply Type Constant Current

      THD <35%

      Title 24 Yes

      TM-30 Annex E P1 / V- / F2

      Warranty Lifetime

    技術仕様
    • Unique refluna-pro-3-5-round
    • コレクションセットDownlights
    • コレクションLUNA
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-27
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 00
    • OmniClassタイトルElectrical Lighting

    対応地域

    北米