製品の公開
PEGA Linear - Surface or Suspended
PEGA Linear - Surface or Suspended
PEGA Linear - Surface or Suspended
PEGA Linear - Surface or Suspended
PEGA Linear - Surface or Suspended
PEGA Linear - Surface or Suspended
PEGA Linear - Surface or Suspended
PEGA Linear - Surface or Suspended
PEGA Linear - Surface or Suspended
PEGA Linear - Surface or Suspended
    Liteline

    PEGA Linear - Surface or Suspended

    Google翻訳”,

    PEGAリニアチャンネルは洗練されたデザインと低電圧設計で、住宅、店舗、商業施設のアクセント照明や全体照明に最適です。固定色、調光から暖色、調光可能な白色OnCloud、RGBTW OnCloudオプションをご用意しています。

    表面実装または吊り下げ

    仕様
    • Application General / Accent

      Illumination

      Approved location Damp

      Beam Angle 42°

      Single Color 2700K / 3000 K / 3500 K / 4000 K

      Dim-to-Warm 2000 K ~ 3000 K

      OnCloud Tunable
      White 2200 K ~ 6500 K
      Full Color + Tunable
      White RGB + 2200 K ~ 6500 K

      Certification cETLus (for tape and drivers)

      CRI 90+

      Dimming Yes*
      Dimming Technology TRIAC/ELV and Wireless

      OnCloud*
      Lumens Refer to Light Source


      Max. Op. Temp. 42°C (108°F)

      Min. Start Temp. -20°C (-4°F)

      Power Supply Type Constant Voltage

      Projected Life 70% @ 50,000 hrs

      Voltage 24V DC

      Warranty 3-Year

    技術仕様
    • Unique refpega-linear
    • コレクションセットLinear
    • コレクションPEGA
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-27
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - リニアライト
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 00
    • OmniClassタイトルElectrical Lighting