製品の公開
Sigma 2 round Slight Regressed LED Fixture (S207)
Liteline

Sigma 2 round Slight Regressed LED Fixture (S207)

Google翻訳”,

SIGMA 2シリーズは、洗練されたモダンな外観を誇り、ピンスポット、スロット、スロープなど、幅広い形状を揃えています。さらに、マルチプル、リグレッション、ビーム角度のカスタマイズなど、建築空間の雰囲気に合わせてお選びいただけます。ヘキサセルルーバー、ソフトニング、リニアスプレッドレンズを追加することで、さらにカスタマイズが可能になり、ご希望の光学性能をさらに満たすことができます。

仕様
  • Aperture 21⁄16" (52mm)

    Application Recessed

    Approved Location Wet

    Certifi cation cETLus

    CRI 90

    Dimming Yes

    Hole Cut Size 215⁄16" (75mm)

    Max. Ceiling Thickness ¾ " (19mm)

    Power Factor >0.9

    Power Supply Type Constant Current

    Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

    THD <20%

    Title 24 Yes

    TM-30 Annex E P2 / V- / F3

    UGR/Glare Refer to photometric

    reports

技術仕様
  • Unique refsigma-2-round-slight-regressed-led-fixture
  • コレクションセットDownlights
  • コレクションSIGMA
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-08-27
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 00
  • OmniClassタイトルElectrical Lighting

対応地域

北米