製品の公開
LK 435 OptiFlow
LK

LK 435 OptiFlow

Google翻訳”,

LK 435 OptiFlowは、床暖房、従来の暖房および冷房システムなどの油圧システムの流量調整用のグループバルブです。調整は六角レンチを使用して簡単に行うことができます。測定器は必要ありません。流量は、視覚的な流量インジケータから直接読み取られます。流量計は、運転中の実際の流量を継続的に測定して表示します。

LK 435 OptiFlowには、設定をロックするためのMemoStop機能があります。これは、設定を失うことなく、バルブを遮断バルブとして使用できることを意味します。設定をラベル付けして文書化するためのマーキングプレートが同封されています。 LK 435 OptiFlowには、温度計とねじ山付きユニオンパーツ(直線または角度付き)を追加できます。回転ナットを使用すると、たとえばLK430マニホールドRFに簡単に組み立てることができます。アクセサリを参照してください。温度計は、バルブの統合センサーポケットに配置されます。

バルブは任意の位置に取り付けることができます。バルブ本体の矢印は流れの方向を示しています。正確な測定のためには、少なくともバルブ本体と同じ長さの真っ直ぐなチューブがバランスバルブの前にある必要があります。 LK 430マニホールドRFに組み立てる場合、調整バルブをマニホールドに直接取り付けることができるため、シャットオフバルブを置き換えることができます。
流量計は、ガラスを破片や汚れから保護するために、液体がガラスを流れないように設計されています。ただし、液体が汚染されて黒くなることが多いため、一定期間後もガラスを洗浄する必要がある場合があります。その後、ガラスを取り外して清掃するのは簡単です。バルブの機能/設定は、ガラス内の堆積物の影響を受けません。

ガラスの洗浄を除いて、グループバルブは通常メンテナンスを必要としません。インストールは定期的にチェックする必要があります。

仕様
    • Working temperature: Water/Glycol 50/50% Min. -20 °C / Max. 80 °C (90 °C briefly)
    • Water/Ethanol 70/30% Min. -20 °C / Max. 70 °C (85 °C briefly)
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Max. differential pressure: 100 kPa (1,0 bar)
    • Media: Water - Glycol mixture max. 50% Ethanol mixture max. 30%
    • Material, valve body: Nickel-plated Brass EN 12165 CW617N
    • Other data: Flow ranges: 2-16 l/min, 4-36 l/min
    • Accuracy, flow meter: +/- 12%
    • Thread standard, adjustment valve inlet: M - male thread
    • Thread standard, adjustment valve outlet: F - female thread
技術仕様
  • Unique reflk_435_optiflow
  • コレクションセットLK Armatur
  • コレクションProducts for Underfloor Heating
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-03
  • エディション1
関連
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Heating equipment and parts and accessories
  • UNSPSC401018
  • Uniclass2015コードSs_60_40_37
  • Uniclass2015詳細Heating systems
  • MasterFormat 2014 コード22 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing
  • OmniClassNumber23-33 15 00
  • OmniClassタイトルHVAC Heating Units
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC