製品の公開
LK 511 MultiSafe - Male thread / Compression fitting - Tap Water
LK

LK 511 MultiSafe - Male thread / Compression fitting - Tap Water

Google翻訳”,

LK 510/511/512 MultiSafeは、水道水設備、および最大50kWの出力のクローズドボイラーシステムを備えた暖房システム用の安全逃し弁です。バルブを蒸気に使用しないでください。出口には圧縮フィッティングが取り付けられており、排出パイプを簡単に設置できます。

安全逃し弁は、水平または垂直に取り付けることができます。つまり、バルブノブを外側または上に向けて取り付けることができます。水平設置では、ウォーターポケットが形成されないように出口を配置する必要があります。
スレッドは通常の方法でシールする必要があります。

スレッドとベベルに潤滑剤を塗布すると、圧縮フィッティングの取り付けが簡単になります。最初に手で締め、次にボックススパナで締めます。スパナで締める巻き数:圧縮フィッティングについては、別のデータシートを参照してください。ソフトパイプにはサポートスリーブを取り付けます。

安全逃し弁はメンテナンスの必要がありません。ただし、オープニング機能は年に2〜3回チェックする必要があります。

水が流出するまで、ノブを手で反時計回りに回します。しばらく水を流します。次に、カチッという音が聞こえるまでノブを約1/4回転回すと、バルブが閉じた位置に戻ります。

給湯器から大量に排出された後、安全逃し弁が開く場合があります。加熱すると水の量が増えるため、給湯器の圧力解放レベルに達する可能性があるため、これは正常な機能です。

仕様
    • Working temperature: Min. -15 °C/Max. 90 °C (120 °C briefly)
    • Thread standard: G - male thread, G - female thread
    • Material, valve body: DZR Brass EN 12165 CW625N
    • Material, sealing: EPDM
    • Approvals: CE
技術仕様
  • Unique reflk_511_multisafe_male_thread_compression_fitting_tap_water
  • コレクションセットLK Armatur
  • コレクションValves for Water Heating
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Safety valves
  • UNSPSC40141604
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_75
  • Uniclass2015詳細Safety valves
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 53
  • OmniClassタイトルSafety Valves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC