製品の公開
LK 514 MultiSafe - Male thread / Compression fitting
LK

LK 514 MultiSafe - Male thread / Compression fitting

Google翻訳”,

LK 514 MultiSafeは、水道水設備、および熱膨張のみの加熱、リサイクル、冷却システム用の高揚力、ソフトシーリング安全逃し弁です。バルブを蒸気に使用しないでください。出口には圧縮フィッティングが取り付けられており、排出パイプを簡単に設置できます。

安全逃し弁は、水平または垂直に取り付けることができます。つまり、バルブノブを外側または上に向けて取り付けることができます。水平設置では、ウォーターポケットが形成されないように出口を配置する必要があります。

おねじは、Oリングシールを備えたLK Armaturシステム用に設計されており、バルブは最初に手で止まるまで締められ、次にスパナで目的の位置に達するまで0.5〜1.5回転します。バルブがLKAバルブ以外のコンポーネントに取り付けられている場合は、通常の方法でスレッドをシールする必要があります。
安全逃し弁はメンテナンスの必要はありませんが、開封機能は次のように年に2〜3回チェックする必要があります。

かすかな「カチッ」という音が聞こえるまで、ノブを反時計回りに1/4回転回します。水を短時間洗い流してから、より強い「カチッ」という音が聞こえてバルブが閉じるまで、さらに1/4回転させます。

この2段階の開放機能により、安全弁排出管を使用して給湯器などの排水を行うことができます。

加熱中に水量が増加するため、システムの圧力レベルに達すると、安全逃し弁が開いて水を放出するのが正常です。

仕様
    • Working temperature: Min. -15 °C/Max. 90 °C (120 °C briefly)
    • Thread standard: G - male thread
    • Material, valve body: DZR Brass EN 12165 CW625N
    • Material, sealing: EPDM
    • Approvals: CE
技術仕様
  • Unique reflk_514_multisafe_male_thread_compression_fitting
  • コレクションセットLK Armatur
  • コレクションValves for Water Heating
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Safety valves
  • UNSPSC40141604
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_75
  • Uniclass2015詳細Safety valves
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 53
  • OmniClassタイトルSafety Valves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC